Virtual Show | SEMICONDUCTORS & ELECTRONICS

Empower Technology
Higher performance for the semiconductor and electronics industry

HEIDENHAIN GROUP è il vostro partner per soluzioni che combinano precisione con rapidità, praticità e affidabilità nel tempo.

Superate insieme a noi la barriera dell'accuratezza.
Scoprite le nostre innovazioni all'avanguardia
che consentono il nodo di processo N+1.

Advanced Packaging

Maggiore accuratezza e produttività: MULTI-DOF TECHNOLOGY di HEIDENHAIN e l'ultimo sistema di ETEL, TELICA HP con controllore di posizione ACCURET+ e sistema di isolamento attivo QUIET, stanno aprendo nuove frontiere per Hybrid Bonding, Thermocompression Bonding e applicazioni Fan-Out.

High-end Automation

Dinamica e accuratezza nel posizionamento di assi, ad esempio per applicazioni laser con scanner galvanometrici. I sistemi di misura di HEIDENHAIN, NUMERIK JENA o RSF e i motion system di ETEL offrono soluzioni versatili per ogni applicazione, anche in spazi ristretti.

Assemblaggio back-end

Processi di produzione e ispezione più rapidi: HEIDENHAIN GROUP offre le soluzioni ottimali per processi di produzione ad alte prestazioni per wire o die bonding, tra cui sistemi di misura lineari e angolari di HEIDENHAIN, NUMERIK JENA e RSF come pure soluzioni motion di ETEL.

Metrologia e ispezione

I processi ad alta precisione richiedono macchine con movimenti estremamente accurati del Tool Center Point. I nostri strumenti consentono di verificare le vostre macchine e di ispezionare e ricalibrare i vostri impianti. Compensate deriva termica ed errori di Abbe per risultati ottimali nel tempo.

Scoprite l'accuratezza che potete ottenere con un encoder che misura fino a 6 gradi di libertà

Scoprite soluzioni come il sistema di misura a due coordinate PP 6000, il sistema di misura lineare LIP 6000 Dplus o il gap encoder GAP 1000, in grado non soltanto di determinare la posizione nella direzione di misura principale ma anche di rilevare variazioni in direzioni secondarie. Questi dati aggiuntivi forniscono un'accuratezza nettamente maggiore della misurazione: evidenziano errori in varie direzioni permettendo di compensare il loro effetto sul sistema completo grazie alla MULTI-DOF TECHNOLOGY.

PP 6000: due direzioni di misura principali per maggiore accuratezza

Il sistema di misura a 2 coordinate PP 6000 consente di misurare la posizione simultaneamente in due direzioni principali con una sola testina di scansione in un campo fino a 464 mm x 464 mm nella versione standard, con campi maggiori su richiesta. Con la misurazione diretta sul Tool Center Point è così possibile minimizzare l'errore di Abbe e incrementare l'accuratezza della macchina. Potete migliorare soprattutto la ripetibilità e la velocità del processo di produzione. Grazie all'interfaccia EnDat 3, entrambi i valori di posizione misurati vengono trasmessi con un unico cavo al controllo numerico. Questo riduce notevolmente la complessità del cablaggio e del montaggio ottimizzando allo stesso tempo il comportamento dinamico del motion system.

Nuovo

LIP 6000 Dplus – 1 riga graduata, 1 testina di scansione, 2 gradi di libertà

Sul supporto di LIP 6000 Dplus sono disposti due elementi di misura separati, con graduazioni disposte a +45° o -45°. La speciale testina di scansione con un settore per ogni supporto di misura è in grado di rilevare direttamente e con massima accuratezza sull'intera corsa utile non soltanto la direzione di misura principale X ma anche quella secondaria Y. Grazie all'interfaccia EnDat 3, entrambi i valori di posizione misurati vengono trasmessi con un unico cavo al controllo numerico. Questo riduce nettamente il numero di cavi e la complessità di montaggio ottimizzando allo stesso tempo il comportamento dinamico del motion system.

Accuratezza garantita: con il tool di calibrazione basato su LIP 6000 Dplus

Utilizzate in qualsiasi momento il tool di calibrazione basato su LIP 6000 Dplus per verificare e tarare i vostri sistemi. La calibrazione di macchine e impianti non è un'attività quotidiana che giustifichi l'ingente investimento in un tool specifico e soprattutto la relativa manutenzione e taratura costanti. HEIDENHAIN ha quindi integrato nei suoi servizi anche l'offerta per il noleggio di questo tool di calibrazione. In questo modo è possibile utilizzare un tool certificato per garantire le accuratezze dei vostri sistemi ogni volta che ne avrete bisogno.

Nuovo

GAP 1081: misurazione del gap "out-of-plane"

GAP 1081 di nuova concezione è il primo gap encoder di HEIDENHAIN. Determina la distanza tra la riga graduata a specchio e la testina di scansione. GAP 1081 è quindi indicato per semplici funzioni di posizionamento in direzione verticale. In combinazione con un sistema di misura lineare montato in parallelo come LIP 6000 Dplus, è anche possibile eseguire misurazioni continue. Le righe graduate a specchio sono disponibili in lunghezze fino a 3 m. Disponendo due testine di scansione su uno specchio, GAP 1081 rileva anche l'inclinazione o il ribaltamento del relativo asse.

Where accuracy meets throughput
Scoprite al Semiconductor Event 2026 HEIDENHAIN nuove soluzioni per maggiore accuratezza e produttività nella produzione elettronica e dei semiconduttori

Assi caricabili: nessuna influenza di coppie di arresto e forze trasversali

La combinazione del sistema modulare di misura angolare HEIDENHAIN MRP con un motore torque ETEL permette un controllo di movimento straordinariamente uniforme. Né coppie di arresto di disturbo né forze trasversali compromettono l'elevata precisione del cuscinetto. Sono inoltre disponibili i sistemi modulari di misura angolare SRP 5000 che costituiscono un sistema particolarmente compatto con altezza di ingombro ridotta e rigidità elevata. Proprio per l'elevata rigidità di tutti i componenti, l'accuratezza rimane invariata anche in caso di carichi variabili.

Sistemi di misura aperti HEIDENHAIN per assi rotativi altamente dinamici: ERO 2000 e, ora con MULTI-DOF TECHNOLOGY, ERP 1080 Dplus

L'industria elettronica e dei semiconduttori è in costante evoluzione. HEIDENHAIN risponde ai rapidi mutamenti con i suoi sviluppi tecnologici nel campo dei sistemi di misura aperti. Il sistema di misura angolare incrementale ERO 2000 è stato specificatamente progettato per applicazioni che impongono un montaggio in spazi ristretti e severi requisiti dinamici, come gli scanner galvanometrici. Oppure il sistema ERP 1000 con accuratezza e risoluzione molto elevate, che in versione ERP 1080 Dplus con quattro testine di scansione offre gli stessi vantaggi in termini di montaggio e robustezza del sistema modulare di misura angolare MRP 8081 Dplus, ma senza cuscinetto integrato.

La nostra mediateca: informativa e interessante

Volete scoprire altre soluzioni per la produzione elettronica e di semiconduttori?