Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual Show | SEMICONDUCTORS & ELECTRONICS

Padroneggiare i processi di assemblaggio back-end

I processi produttivi back-end di chip richiedono una produzione e un'ispezione estremamente rapide, ma con controllo della forza e affidabilità di processo.

I sistemi di misura di HEIDENHAIN CORPORATE GROUP e i motion system di ETEL aprono
nuove dimensioni in termini di precisione, rapidità, controllo della forza e affidabilità per le vostre applicazioni:

IC Handling | Wire Bonding | Die Sorting | Die Bonding | Wafer Dicing | Wafer Probing

Empower Technology
Higher performance for the semiconductor and electronics industry

HEIDENHAIN CORPORATE GROUP è il vostro partner per soluzioni che combinano precisione con rapidità, praticità e affidabilità nel tempo.

Superate insieme a noi la barriera dell'accuratezza.
Scoprite le nostre innovazioni all'avanguardia
che consentono il nodo di processo N+1.

SEMICON EUROPE: dal 10 al 13 novembre 2026, Messe München, C2.355

Manipolazione ad alta velocità di ETEL
per pezzi da molto sottili a grandi

RTMB+, TUCANA ST e AQUARIUS ST:
nuove possibilità nella movimentazione di chip e Wafer

Sistemi di movimento per assi rotativi: gestione torretta altamente dinamica

DG 14 di RSF: encoder per asse Z di bonder

Il sistema di misura angolare incrementale DG 14 di RSF è progettato per rilevare i movimenti altamente dinamici in spazi ristretti. Il sistema modulare è composto solo dalla testina di scansione compatta e un arco di circonferenza, la cui lunghezza e passo di divisione possono essere adattati ai requisiti specifici dell'applicazione. Le teste di Wire Bonder possono pertanto essere progettate in modo ottimale in base alle dimensioni e all'accuratezza.

Sistemi di misura lineari ultracompatti LIKgo e LIKselect di NUMERIK JENA

LIKgo e LIKselect: entrambi i sistemi di misura lineari aperti di NUMERIK JENA sono particolarmente indicati per l'impiego in condizioni di montaggio ristrette e soddisfano gli elevati requisiti di accuratezza.

Il prodotto standard LIKgo è particolarmente compatto e leggero: testina di scansione con dimensioni di soli 28 mm x 13 mm x 7,5 mm e un peso di appena 10 g. La scansione a 2 settori di nuova concezione con passo di divisione di 20 µm e passi di misura fino 78,125 nm è molto precisa, fornisce una elevata qualità del segnale ed è molto insensibile alle contaminazioni.

Per configurazioni personalizzate, LIKselect completa i vantaggi con i punti di forza della serie Kit L di NUMERIK JENA: i sistemi di misura LIKselect sono altamente configurabili per rispondere a qualsiasi vostra esigenza.

LIC 3000: il sistema di misura lineare aperto HEIDENHAIN per assi lineari altamente dinamici

La serie LIC 3000 amplia la già rinomata gamma dei sistemi di misura lineari assoluti aperti LIC 4000 e LIC 2000. LIC 3000 combina passi di misura molto piccoli di 10 nm con velocità di traslazione elevate fino a 600 m/min. I sistemi di misura lineari LIC 3000 consentono la misurazione della posizione molto dinamica e allo stesso tempo ultraprecisa su assi lineari con corse utili fino a 10 m.

L'ampio settore di scansione rende il sistema di misura LIC 3000 particolarmente insensibile alle contaminazioni. Le impurità locali del supporto di misura non hanno quasi alcuna influenza sulla qualità del segnale e quindi sull'affidabilità dei valori misurati. Grazie alla loro dinamica, alle ampie corse utili e alla robustezza, i sistemi di misura lineari aperti della serie LIC 3000 sono particolarmente versatili ed estendono i vantaggi LIC ad altre applicazioni.

Consultate la nostra mediateca!

Scoprite le nostre soluzioni ad alte prestazioni per l'industria elettronica e dei semiconduttori nei video dei nostri specialisti di prodotto e nelle animazioni tecniche.