Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual Show | SEMICONDUCTORS & ELECTRONICS

Automazione high-end per più performance

L'elevata produttività richiede prestazioni dinamiche, mentre i processi dell'ordine di nanometri impongono una precisione eccezionale.

I sistemi di misura di HEIDENHAIN, NUMERIK JENA o RSF e i motion system di ETEL combinano entrambe le esigenze e offrono praticità e affidabilità nel tempo.

Soluzioni ad alte prestazioni per
macchine automatiche di montaggio SMT | foratrici per PCB | sistemi Flying Probe
produzione di batterie | montatori di assemblaggio high-end | ispezioni ottiche automatizzate

Empower Technology
Higher performance for the semiconductor and electronics industry

HEIDENHAIN CORPORATE GROUP è il vostro partner per soluzioni che combinano precisione con rapidità, praticità e affidabilità nel tempo.

Superate insieme a noi la barriera dell'accuratezza.
Scoprite le nostre innovazioni all'avanguardia
che consentono il nodo di processo N+1.

SEMICON EUROPE: dal 10 al 13 novembre 2026, Messe München, C2.355

Sistemi di misura ultracompatti per scanner galvanometrici:
massima dinamica in spazi ristretti

Assi rotanti di elevata precisione per una maggiore risoluzione e accuratezza metrologica

Il basso momento di inerzia rende i sistemi di misuraangolari modulari ERO 2000 di HEIDENHAIN la scelta ideale per applicazioni dinamiche con elevate accelerazioni. Per assi di dimensioni maggiori, HEIDENHAIN offre i sistemi di misuraangolari ERP 1000.

Entrambe le soluzioni assicurano un’elevata qualità del segnale di scansione grazie a HSP 1.0 ASIC sviluppato da HEIDENHAIN. Le ampie tolleranze di montaggio garantiscono segnali di uscita di alta qualità con un tempo di installazione minimo.

Sistemi di misura lineari ultracompatti LIKgo e LIKselect di NUMERIK JENA

LIKgo e LIKselect: entrambi i sistemi di misura lineari aperti di NUMERIK JENA sono particolarmente indicati per l'impiego in condizioni di montaggio ristrette e soddisfano gli elevati requisiti di accuratezza.

Il prodotto standard LIKgo è particolarmente compatto e leggero: testina di scansione con dimensioni di soli 28 mm x 13 mm x 7,5 mm e un peso di appena 10 g. La scansione a 2 settori di nuova concezione con passo di divisione di 20 µm e passi di misura fino 78,125 nm è molto precisa, fornisce una elevata qualità del segnale ed è molto insensibile alle contaminazioni.

Per configurazioni personalizzate, LIKselect completa i vantaggi con i punti di forza della serie Kit L di NUMERIK JENA: i sistemi di misura LIKselect sono altamente configurabili per rispondere a qualsiasi vostra esigenza.

LIC 3000: il sistema di misura lineare aperto HEIDENHAIN per assi lineari altamente dinamici

La serie LIC 3000 amplia la già rinomata gamma dei sistemi di misura lineari assoluti aperti LIC 4000 e LIC 2000. LIC 3000 combina passi di misura molto piccoli di 10 nm con velocità di traslazione elevate fino a 600 m/min. I sistemi di misura lineari LIC 3000 consentono la misurazione della posizione molto dinamica e allo stesso tempo ultraprecisa su assi lineari con corse utili fino a 10 m.

L'ampio settore di scansione rende il sistema di misura LIC 3000 particolarmente insensibile alle contaminazioni. Le impurità locali del supporto di misura non hanno quasi alcuna influenza sulla qualità del segnale e quindi sull'affidabilità dei valori misurati. Grazie alla loro dinamica, alle ampie corse utili e alla robustezza, i sistemi di misura lineari aperti della serie LIC 3000 sono particolarmente versatili ed estendono i vantaggi LIC ad altre applicazioni.

Consultate la nostra mediateca!

Scoprite le nostre soluzioni ad alte prestazioni per l'industria elettronica e dei semiconduttori nei video dei nostri specialisti di prodotto e nelle animazioni tecniche.