Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual show | SEMICONDUCTORS & ELECTRONICS

백엔드 조립 프로세스 마스터링

백엔드 칩 제조 공정은 매우 빠른 생산 및 검사와 힘 제어 및 공정 신뢰성을 결합해야 합니다.

HEIDENHAIN CORPORATE GROUP의 엔코더와 ETEL의 핸들링 시스템은 애플리케이션의

정확성, 동적 성능, 힘 제어 및 신뢰성 측면에서 새로운 차원을 열어주고 있습니다:

IC handlers, wire bonders, die sorters, die bonders, wafer dicers, and wafer probers

Empower Technology

HEIDENHAIN CORPORATE GROUP은 솔루션 파트너입니다

정확성과 의 다이나믹 퍼포먼스, 실용적 가치, 그리고 신뢰성을 결합했습니다.

함께 정확성이라는 장애물을 걷어냅시다.
N+1 프로세스 노드를 잠금 해제하는 선구적인 혁신을 발견하세요.

 ETEL의 고속 핸들링   매우 얇은 부품부터 대형 부품까지

더 큰 구성 요소, 더 큰 성능, 더 높은 프로세스 신뢰성을 가능하게 하는 ETEL의 RTMB+ 로터리 인덱싱 테이블은 높은 페이로드와 동적 성능을 제공합니다. 한편, TUKANA ST와 AQUARIUS ST는 포장 및 검사 과정에서 칩과 웨이퍼에 부드럽게 작용합니다.

회전축용 모션 시스템: 고가감속 Turret Handling

RSF의 DG 14: 본딩기용 Z축 엔코더

RSF의 DG 14 증분 앵글 엔코더는 매우 좁은 공간에서 매우 역동적인 움직임을 추적하도록 설계되었습니다. 모듈식 시스템으로 설계된 DG  14는 컴팩트 스캐닝 헤드와 원형 스케일 세그먼트로만 구성되어 있습니다. 세그먼트의 길이와 그래듀에이션 기간을 주어진 어플리케이션의 요구 사항에 맞게 조정할 수 있으므로 크기와 정확도 측면에서 최적으로 설계된 와이어 본딩 헤드를 사용할 수 있습니다.

당사 미디어 라이브러리를 방문하십시오.

당사 제품 전문 비디오와 기술 애니메이션을 통해 반도체 및 전자 산업을 위한 고성능 솔루션에 대해 최신 정보를 확인하세요.