Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual show | SEMICONDUCTORS & ELECTRONICS

고급 자동화를 위한 더 높은 성능

높은 생산성은 동적 성능을 필요로 하며, 나노미터 수준의 공정은 뛰어난 정확성을 요구합니다.
HEIDENHAIN, NUMERIK JENA, RSF의 엔코더와 ETEL의 모션 시스템은 실용적인 가치와 신뢰성을 추가하면서 두 가지 요구 사항을 모두 충족합니다.

SMT 픽앤플레이스머신, PCB 드릴링기계, 플라잉프로브기계,
배터리제조
, 고급조립마운트및자동광학검사를위한
고성능솔루션

Empower Technology

HEIDENHAIN CORPORATE GROUP은 솔루션 파트너입니다

정확성과 의 다이나믹 퍼포먼스, 실용적 가치, 그리고 신뢰성을 결합했습니다.

함께 정확성이라는 장애물을 걷어냅시다.
N+1 프로세스 노드를 잠금 해제하는 선구적인 혁신을 발견하세요.

갤보 스캐너용 초소형 엔코더:
좁은 공간에서도 뛰어난 동적 성능 제공

NUMERIK JENA의 아주 납작한 리니어 엔코더: LIKgo 와 LIKselect

NUMERIK JENA의 LIKgo 및 LIKselect 는 오픈형 리니어 엔코더로 좁은 설치 공간과 높은 정밀도 요구에 이상적입니다.

표준 모델인 LIKgo는 아주 작고 가벼운 것 이 특징입니다. 스캐닝 헤드는 28mm x 13mm x 7.5mm 사이즈 및 무게 10g에 불과합니다. 20µm의 눈금 주기와 최대 78.125nm까지 분해능을 구현 가능한 엔코더이며, 두 개의 필드 스캐닝 방법은 매우 정밀하고 높은 신호 품질을 제공하며 오염에 강합니다.

LIKselect 는 NUMERIK JENA의 Kit L 시리즈의 강점과 결합하여 개별 요구사항에 맞게 구성 가능한 엔코더입니다.

LIC3000: 고가감속 선형축을 위한 HEIDENHAIN의 개방형 엔코더

LIC 3000는 기존의 LIC 4000 및 LIC 2000 오픈형 리니어 엔코더 시리즈에 합류할 예정입니다. LIC 3000은 10nm의 매우 작은 측정 단위와 최대 600m/min의속도를 구현 합니다. LIC 3000 리니어 엔코더는 측정 길이가 최대 10m인 축에서 매우 동적이고 정확한 위치 측정을 가능하게 합니다.

큰 스캐닝 필드는 LIC 3000의 오염에 대한 내성을 높여 줍니다. 국부적 불순물은 신호 품질과 측정 신뢰도에 미치는 영향이 미미합니다. 동적 성능, 긴 측정 길이, 견고성 덕분에 LIC 3000 시리즈의 노출된 리니어 엔코더는 훨씬 더 많은 애플리케이션에 LIC 엔코더의 장점을 제공합니다.

당사 미디어 라이브러리를 방문하십시오.

당사 제품 전문 비디오와 기술 애니메이션을 통해 반도체 및 전자 산업을 위한 고성능 솔루션에 대해 최신 정보를 확인하세요.