Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual show | SEMICONDUCTORS & ELECTRONICS

高性能助力高级自动化系统

高生产力需要高动态性能,而纳米级制程需要极致的高精度。

HEIDENHAIN、NUMERIK JENA和RSF的编码器和ETEL的运控系统不仅满足这些要求,而且还提供高实用价值和高可靠性。

高性能解决方案应用广泛,包括
SMT贴片机、PCB打孔机、飞针测试机、
电池制造、高级贴片机和自动光学检测系统

Empower Technology
Higher performance for the semiconductor and electronics industry

HEIDENHAIN CORPORATE GROUP的解决方案兼具高精度、高动态性能、高实用价值和高可靠性,HEIDENHAIN GROUP是您可信赖的合作伙伴。

我们携手并进,共破精度极限。详细了解我们的开创性创新成果,实现N+1制程节点。
 

振镜扫描仪专用的超小型编码器:
空间有限而动态性能卓尔不群

超薄直线光栅尺:NUMERIK JENA的LIKgo和LIKselect

NUMERIK JENA LIKgo和LIKselect敞开式直线光栅尺是狭小安装空间和高精度应用的理想选择。

标准型的LIKgo光栅尺的突出特点是体积小,重量轻。读数头尺寸仅28 mm x 13 mm x 7.5 mm和重量仅10 g。这款光栅尺采用新开发的20 µm栅距的两场扫描技术,测量步距可达78.125 nm的极高精度,并提供高质量信号和优异的抗污性能。

为满足量身定制要求,LIKselect光栅尺结合NUMERIK JENA的Kit L系列优点,可以灵活配置编码器功能特性,满足个性化的应用需求。

LIC 3000:高动态性能直线轴的海德汉敞开式直线光栅尺

LIC 3000系列光栅尺是继LIC 4000系列和LIC 2000系列敞开式绝对直线光栅尺之后的又一个产品线。LIC 3000测量步距仅10 nm,运动速度可达600 m/min。LIC 3000直线光栅尺可进行直线轴高动态性能和高精度位置测量,测量长度可达10 m。

LIC 3000的大型扫描场可有效提高抗污性能。测量基准的局部污染对信号质量和测量稳定性的影响十分有限。由于LIC 3000系列敞开式直线光栅尺动态性能高,测量长度大和坚固耐用,因此,这款光栅尺应用灵活,在更多的应用中都能充分发挥LIC光栅尺的优势。

浏览我们的媒体库!

浏览我们的产品专题视频和技术动画,及时了解半导体和电子行业高性能解决方案的最新动态。