Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual show | SEMICONDUCTORS & ELECTRONICS

高性能オートメーションの性能を向上

高い生産性には、動的性能が求められ、ナノメートルレベルのプロセスは卓越した精度が必要です。

HEIDENHAIN、NUMERIK JENA、RSFのエンコーダとETELのモーションシステムは、両方の要件を満たすとともに、実用性と信頼性を兼ね備えています。

表面実装機、プリント基板用穴あけ加工機、フライングプローバ、バッテリー製造、
高性能実装機、自動光学検査装置などに向けた高性能ソリューション

ガルバノスキャナ向け超小型エンコーダ:
限られたスペースでも優れた動的性能を実現

高精度な回転軸により、測定分解能と精度が向上

低慣性モーメントにより、HEIDENHAINの組込み型ERO 2000角度エンコーダは、高加速度を必要とする動的な用途に理想的です。より大型の軸には、HEIDENHAINのERP 1000角度エンコーダが提供可能です。

どちらのソリューションも、HEIDENHAINが開発した統合型HSP 1.0 ASICにより、高品質な走査信号を実現します。広い取り付け公差により、取り付けが容易で高品質な出力信号が得られます。

超薄型リニアエンコーダ: NUMERIK JENAのLIKgo と LIKselect

NUMERIK JENAのオープンタイプリニアエンコーダLIKgo とLIKselect は、狭い設置スペースや高精度を要求される場合に最適です。

特に標準モデルのLIKgoは、小型・軽量化を実現しています。走査ヘッドの大きさは、わずか28 mm x 13 mm x 7.5 mm、質量はわずか10 gです。

このエンコーダは、新しく開発した2フィールド走査方式を採用し、目盛間隔は20 µm、最高測定分解能は78.125 nmと、非常に高精度で、高い信号品質を実現し、耐環境性にも優れています。

LIKselect は、これらの長所とNUMERIK JENAのKit Lシリーズの強みを組み合わせて、お客様からの個別の要求に合わせた構成が可能なエンコーダを提供できます。

LIC 3000: 動的な直線軸用のHEIDENHAINオープンタイプエンコーダ

LIC 3000シリーズは、アブソリュートオープンタイプリニアエンコーダLIC 4000とLIC 2000のシリーズに加わります。LIC 3000は、最高走査速度 600 m/minで測定分解能10 nmを実現します。リニアエンコーダLIC 3000により、最大測定長10mにおいて、非常に動的かつ高精度の位置測定が可能です。

広い走査フィールドにより、LIC 3000の耐環境性は大変優れています。スケール本体上に不純物があっても、信号品質と測定信頼性への影響を最小限に抑えます。動的性能、長い測定長、そして堅牢なオープンタイプリニアエンコーダLIC 3000シリーズは、特に汎用性が高く、さらに多くのアプリケーションにLICシリーズの長所をもたらします。

メディアライブラリはこちら!

HEIDENHAIN GROUPの製品スペシャリストによる紹介ビデオとアニメーションにより半導体エレクトロニクス産業向けの高性能ソリューションの最新情報をご覧いただけます。