Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual Tradeshow | SEMICONDUCTORS & ELECTRONICS

更高效能,實現高端自動化

高生產率需要動態效能,而奈米級的處理則需要卓越的精度。

HEIDENHAIN、NUMERIK JENA 和 RSF 的編碼器以及 ETEL 的運動系統滿足這兩種要求,同時增加實用價值和可靠性。

適用於 SMT 貼片機、PCB 鑽孔機、飛針機、電池製造、高階組裝安裝機和自動光學檢測之高效能解決方案

Empower Technology

HEIDENHAIN CORPORATE GROUP 是您的合作夥伴、為您提供精準度兼具動態性能、實用價值和可靠性.的解決方案。

加入我們,打破精度的壁壘。
探索我們解鎖 N+1 製程節點的開創性創新。


 

用於振鏡掃描器的超緊湊型編碼器:
在狹隘空間內具有出色的動態效能

NUMERIK JENA 極扁平直線光學尺LIKgo 與 LIKselect

NUMERIK JENA LIKgo 與LIKselect 編碼器完美適用於 狹小的安裝空間與高精度要求

標準款的 LIKgo特別小巧輕便其讀頭尺寸僅有28 mmx 13mmx 7.5mm且僅重 10 克

編碼器新式雙場掃描原理使光柵週期20 µm的量測步距可達到78.125 nm,極其精確、高信號品質與抗污染

可客製化設計的LIKselect編碼器承襲NUMERIK JENA Kit L系列優點,提供可高度自由搭配的編碼器符合您個別需求

LIC 3000:海德漢適用於高動態性能直線軸的開放式編碼器

LIC 3000 系列加入眾所熟悉的絕對式開放式直線光學尺LIC 4000 及 LIC 2000 家族。LIC 3000具有極小的10奈米量測步距,並且往復移動速度可達600m/min。適用於高動態性能與精準位置測量線性軸的LIC 3000直線光學尺,測量長度可達 10 m

大掃描區使LIC3000極度抗污染,局部污染在尺身上對信號品質與測量可靠度僅有極小的影響。得益於其動態性能、長行程、穩健性,LIC 3000開放性直線光學尺更為泛用,將LIC編碼器的優勢應用於更多領域吧。

探索我們的媒體庫!

透過我們的產品專家影片和技術動畫,隨時了解我們針對半導體和電子產業的高效能解決方案。