Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual Tradeshow | SEMICONDUCTORS & ELECTRONICS

為先進封裝帶來更高精度和產能

HEIDENHAIN 編碼器和 ETEL 運動系統開啟先進封裝技術的新維度,包括複合鍵合(hybrid bonding)、熱壓鍵合(thermocompression bonding)和扇出應用:

奈米精度定位
創新運動控制
振動監控

Empower Technology

HEIDENHAIN CORPORATE GROUP 是您的合作夥伴、為您提供精準度兼具動態性能、實用價值和可靠性.的解決方案。

加入我們,打破精度的壁壘。
探索我們解鎖 N+1 製程節點的開創性創新。


 

全新:ETEL 的 TELICA HP
具備獨特動態效能和精度的龍門平台

5kUPH,位置穩定性優於 15 奈米

多軸 TELICA 平台專為後段半導體製程中的先進封裝應用而設計,包括複合鍵合(hybrid bonding)、熱壓鍵合(thermocompression bonding)和扇出應用。最新一代 TELICA HP 是一套完全整合系統,具有雙龍門架構、QUIET主動式抑振系統(the QUIET active isolation system)、ETEL 最新的 ACCURET 控制技術以及 HEIDENHAIN 的 MULTI-DOF 光學尺。在5kUPH的產量下,TELICA HP 的精度可達 1 µm 或更高,位置穩定性優於 15 nm,並且工作中心點重複性介於25nm到50nm。

利用 TELICA HP 打破精度壁壘,並受益於將精度與動態性能、實用價值和可靠性相結合的 HEIDENHAIN CORPORATE GROUP 解決方案。

全新: ERO 2900 Dplus
模組化角度編碼器具備線性回饋功能

緊湊、輕巧並且多維度

探索一款也能提供線性回饋的角度編碼器:ERO 2900 Dplus將 MULTI-DOF TECHNOLOGY 的多維度回饋技術引入角度編碼器領域。除了光學尺和讀頭之外,ERO 2900 Dplus還具有由附加讀頭讀取的線性位置。因此,編碼器不僅可量測軸的角度位置,還可量測其線性位置。這種額外的功能在緊湊型鍵合頭(compact bond head)等應用中具有決定性優勢,在這些應用中,僅使用一個編碼器就可追蹤複雜的旋轉和線性運動。

MULTI-DOF}TECHNOLOGY:
打破精度壁壘

會議安排

將您的精度提升到新的維度:具有高達六個自由度的編碼器

採用我們的多自由度技術設計的編碼器,可提供多個自由度的位置反饋。這種額外的反饋顯著提高量測精度,使您能夠偵測和補償其他方向的運動,否則會影響您的系統。採用這項創新技術的編碼器包括我們的PP 6000 Dplus雙座標編碼器、LIP 6000 Dplus光學尺和GAP 1000間隙量測編碼器。

PP 6000 Dplus:兩個量測方向以提高精度

阿貝(Abbé)誤差對工具機精度有負面影響,量測通常很困難,但使用PP 6000 Dplus雙座標編碼器則不會。此編碼器使用單個掃描頭,可在480 mm x 480 mm的區域內同時量測兩個方向,還可根據要求提供更大的區域。通過直接量測刀具中心點,您可以最大限度減少阿貝誤差並提高工具機精度。其雙位置反饋使用EnDat 3介面通過單一電纜傳輸,從而減少佈線和設定工作。使用PP 6000 Dplus最佳化運動系統的動態行為。

全新

LIP 6000 Dplus : 一支光學尺、一個讀頭、二個自由度

LIP 6000 D plus的尺身上刻有沿正負45°對角線刻畫的特殊兩列式光柵搭配可掃描個別光柵的特殊讀頭,就能直接且精確地進行主要方向X與次要方向Y的全行程量測。透過EnDat3,兩個位置值可經由單一線材傳到控制端,這顯著減少配線、簡化安裝 及優化運動系統動態性能

檢查工具機精度的簡單方法:我們基於LIP 6000 Dplus的校正工具

使用我們基於LIP 6000 Dplus的校正工具,隨時檢查和調整您的工具機。校正您的工具機並不是一項日常活動,因此海德漢也提供租用工具這項服務,而無需購買和維護您自己的工具。我們經過認證的校正工具係根據需要檢查系統準確性的便捷方法。

全新

GAP 1000: 垂直面間隙量測

GAP 1081是海德漢第一款間隙編碼器,它可測量特殊鏡片與讀頭間的垂直間隙。因此 ,GAP 1081可應用於簡易垂直定位任務,或與LIP 6000D plus這類直線光學尺平行安裝,來作直線軸向的連續垂直量測。GAP1081反射鏡量測行程可達3米,當二個讀頭配置於同一鏡面時,軸向的俯仰角(pitch)及偏航角(yaw)皆可測得

探索我們的媒體庫!

透過我們的產品專家影片和技術動畫,隨時了解我們針對半導體和電子產業的高效能解決方案。