Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual show | SEMICONDUCTORS & ELECTRONICS

在计量和检测的全过程中保持高精度

在半导体和电子制造行业,生产设备的要求极其苛刻,工作负载大。

在设备工作期间,HEIDENHAIN解决方案可以补偿误差,对于关键制程中的生产设备,可确保其在全生命周期中保持高质量和高生产力,包括:

薄膜测量,套刻测量,前段制程光刻,光掩模检测,键合后检测,凸块检测和TSV检测

Empower Technology
Higher performance for the semiconductor and electronics industry

HEIDENHAIN CORPORATE GROUP的解决方案兼具高精度、高动态性能、高实用价值和高可靠性,HEIDENHAIN GROUP是您可信赖的合作伙伴。

我们携手并进,共破精度极限。详细了解我们的开创性创新成果,实现N+1制程节点。
 

MULTI-DOF TECHNOLOGY:
在您的应用中保持高精度

轻松检查设备精度:基于LIP 6000 Dplus的校准工具

我们提供以LIP 6000 Dplus为基础的校准工具,可用其随时检测和调整设备。设备的校准并非日常任务,用户可租用我们的校准工具,这是HEIDENHAIN的一项服务,用户无需购买和持有自己的校准工具。我们提供认证的校准工具,在需要时可方便地用其检查系统精度。

新

PP 6000:两个测量方向,达到更高精

阿贝(Abbé)误差影响机床精度。阿贝(Abbé)误差通常难以测量,而PP 6000 二维编码器可测量此误差。这款编码器只需一个读数头同时测量两个方向,测量面尺寸达464 mm x 464 mm,如果需要更大测量面尺寸,可根据需要提供。直接测量刀具中心点,最大限度减小阿贝(Abbé)误差,提高设备精度。EnDat 3接口在一条电缆中传输两路位置反馈信号,因此,可减少电缆数量和减轻设置工作。PP 6000 编码器优化运动系统的动态性能。

新

在实际应用中轻松、真实再现编码器的高精度

MRP 8081 Dplus:充分发挥编码器的精度优势

尽管编码器提供认证的精度和精度检定图,但在应用中也可能无法充分发挥精度优势。原因多种多样,特别是编码器被安装在刚性不足的部件上时。MRP 8081 Dplus提供可转移精度,确保在应用中最大限度达到指定的精度。此技术使用了以下特性:

  • 高刚性的轴承
  • 四个读数头
  • 为控制系统提供全套校准数据

MRP 8081 Dplus提供这些特性,在给定安装条件、摆动负载或其它外部条件下,例如振动、突发的机械负载和温度波动,系统精度可达±0.2角秒。提高精度和工作性能,在不牺牲精度的条件下达到更高电机转速。

除高精度角度测量外,MRP 8081 Dplus的四个读数头还能测量轴的径向导向误差。未来,专用的电子电路可分析四路读数头信号,补偿这些误差。

浏览我们的媒体库!

浏览我们的产品专题视频和技术动画,及时了解半导体和电子行业高性能解决方案的最新动态。